Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FK18X7R1E154KN006

Produktstatus
Production (NRND)
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 50V)
Serie
FK
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.00mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
2.50mm Max.
Leitungspalt (F)
2.50mm +0.50,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
150nF ±10%
Nennspannung
25VDC
Spannungsfestigkeit
62.5VDC
Temperaturcharakteristik
X7R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
3333MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
NO
Stückzahl
2000pcs