Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FK20C0G1H104JN000

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : FG26C0G1H104JNT00 (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 50V)
Serie
FK
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
5.50mm Max.
Breite (W)
7.00mm Max.
Dicke (T)
4.00mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm ±1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
100nF ±5%
Nennspannung
50VDC
Spannungsfestigkeit
150VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
5000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
7mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
500pcs