Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FK20C0G2A223JN006

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : FG26C0G2A223JNT06 (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
Serie
FK
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
5.50mm Max.
Breite (W)
7.00mm Max.
Dicke (T)
4.00mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
22nF ±5%
Nennspannung
100VDC
Spannungsfestigkeit
300VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1500pcs