Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FK26C0G1H223JN006

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : FG24C0G1H223JNT06 (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 50V)
Serie
FK
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
5.50mm Max.
Breite (W)
6.00mm Max.
Dicke (T)
3.50mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
22nF ±5%
Nennspannung
50VDC
Spannungsfestigkeit
150VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
NO
Stückzahl
2000pcs