Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK26C0G1H683JN000
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C3225X5R1A107M250AC
Capacitance=100μF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG26C0G1H683JNT00
Capacitance=68nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG26C0G1H683JNT06
Capacitance=68nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S0750K101
Max. Operating Voltage [AC]=75Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=4500A
SMD Scheibenvaristoren (CU)
B72650M0141K072
Max. Operating Voltage [AC]=140Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A
Ferrite-Kerne
PE22 SP59X19X5
Planar Cores (SP Type)
Dimensions(AxBxC)=59x5x19.5
DC-DC-Wandler
CCGS15-24-05S/DIN
DIN rail mount type, Output: 15W, 5V
Isolated type