Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK28C0G1H471JN000
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C3216NP02A153J115AA
Capacitance=15nF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
High Temp. (Up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28C0G1H102JNT06
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF10040T-330M-D
L=33μH
Rated current=1.7A
L x W x T :
10 x 9.7 x 3.8mm
AC-DC-Netzgeräte
LWT15H-5FF
Unit type, Multi Output (3CH), Output: 17W, +5/+15/-15V
Standard type