Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FK28X5R1E684KR000

Produktstatus
Production (NRND)
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 50V)
Serie
FK
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.00mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
2.50mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm ±1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
680nF ±10%
Nennspannung
25VDC
Spannungsfestigkeit
62.5VDC
Temperaturcharakteristik
X5R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
735MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
7mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
500pcs