Kondensatoren für DC-Link
B25654A6117K001
|
|
Grösse
| Breite (w) |
|
| Höhe (h) |
|
| Länge (l) |
|
| Durchmesser (d) |
|
| Rastermaß (e) |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung [DC] |
|
| Spannungsanstiegsgeschwindigkeit |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Dielektrikum(Bauart) |
|
| Design |
|
| Technologie |
|
| AEC-Q200 |
|
| THB-Prüfleistung |
|
| Verpackungstyp |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
CeraLink-Kondensatoren
B58031I9254M062
0.25 μF, 900 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58033I5206M001
20 μF, 500 V
LxWxT=33x22x11.5 mm
Kondensatoren mit Schraubanschluss
B41456B8689M600
68000µF/63V DC
76.9mm dia x 105.7mm length
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43544E9108M060
1000µF/400V DC
35mm dia x 70mm length
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43630A5827M067
820µF/450V DC
35mm dia x 50mm length
Hybrid-Polymer-Kondensatoren
B40930A7627M100
620µF/35V DC
10mm dia x 16.8mm length
Entstörkondensatoren
B32013A5223M003
0.022μF, 500Vrms AC
10.5m(W) x 20.5m(H) x 26.5m(L)
Kondensatoren für DC-Link
B25654A5207K001
200µF, 500V DC
85mm (L) x 47(+2.5)mm (W) x 40.5mm (H)
Kondensatoren für DC-Link
B25654A5277K001
270µF, 500V DC
109mm (L) x 47(+2,5)mm (W) x 40.5mm (H)
Kondensatoren für DC-Link
B25654A6177K001
175µF, 650V DC
109mm (L) x 47(+2,5)mm (W) x 40.5mm (H)