Kondensatoren für DC-Link
B25654A6177K001
|
|
Grösse
| Breite (w) |
|
| Höhe (h) |
|
| Länge (l) |
|
| Durchmesser (d) |
|
| Rastermaß (e) |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung [DC] |
|
| Spannungsanstiegsgeschwindigkeit |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Dielektrikum(Bauart) |
|
| Design |
|
| Technologie |
|
| AEC-Q200 |
|
| THB-Prüfleistung |
|
| Verpackungstyp |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C5750X6S2W225M250KA
Capacitance=2.2μF
Edc=450V
T.C.=X6S
LxWxT:5.7x5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2X7R1H104K080AA
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J3X7R1H105K125AB
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200
CeraLink-Kondensatoren
B58031I5105M062
1 μF, 500 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58035U5106M001
10 μF, 500 V
LxWxT=7.4x30x9.1 mm
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43656A5687M057
680µF/450V DC
35mm dia x 45mm length
Kondensatoren für DC-Link
B25654A6117K001
115µF, 650V DC
97.5mm (L) x 35.5(+2,5)mm (W) x 42.5mm (H)
Kondensatoren für DC-Link
B25654A6137K001
130µF, 650V DC
85mm (L) x 47(+2,5)mm (W) x 40.5mm (H)
Kondensatoren für DC-Link
B25654A8806K001
80µF, 850V DC
97.5mm (L) x 35.5(+2,5)mm (W) x 42.5mm (H)
Kondensatoren für DC-Link
B25654A9117K001
110µF, 920V DC
109mm (L) x 47(+2,5)mm (W) x 40.5mm (H)