Entstörkondensatoren

B32012A5332M189

New Product
Produktstatus
Production
Typ
B32012A5
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
Breite (w)
7.00mm Max.
Höhe (h)
12.50mm Max.
Länge (l)
18.00mm Max.
Rastermaß (e)
15.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
3.3nF ±20%
Effektivspannung [AC]
500Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
3000V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Plastic case
Entstörklasse
Y1
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
85°C / 85%RH / 500Vac / 500h
Anmerkungen
2pin
Verpackungstyp
Reel straight
Weitere Details
Please refer to the data sheet