Entstörkondensatoren

B32012A5472M289

New Product
Produktstatus
Production
Typ
B32012A5
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
8.50mm Max.
Höhe (h)
14.50mm Max.
Länge (l)
18.00mm Max.
Rastermaß (e)
15.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
4.7nF ±10%
Effektivspannung [AC]
500Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
3000V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Plastic case
Entstörklasse
Y1
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
85°C / 85%RH / 500Vac / 500h
Anmerkungen
2pin
Verpackungstyp
Ammo pack straight
Weitere Details
Please refer to the data sheet