Entstörkondensatoren

B32021A3152K140

Produktstatus
Production
Typ
B32021
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
Breite (w)
4.00mm Max.
Höhe (h)
9.00mm Max.
Länge (l)
13.00mm Max.
Rastermaß (e)
10.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1.5nF ±10%
Effektivspannung [AC]
300Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
800V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Entstörklasse
Y2
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
Anmerkungen
Verpackungstyp
Reel (crimped down from lead spacing 10mm to 7.5mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet