Entstörkondensatoren

B32023A3823M189

Produktstatus
Production
Typ
B32023
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
Breite (w)
8.50mm Max.
Höhe (h)
16.50mm Max.
Länge (l)
26.50mm Max.
Rastermaß (e)
22.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
82nF ±20%
Effektivspannung [AC]
300Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
500V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Entstörklasse
Y2
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
Anmerkungen
Verpackungstyp
Reel straight
Weitere Details
Please refer to the data sheet