Entstörkondensatoren

B32023H3823K000

Produktstatus
Production
Typ
B32023H
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
Breite (w)
8.50mm Max.
Höhe (h)
16.50mm Max.
Länge (l)
26.50mm Max.
Rastermaß (e)
22.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
82nF ±10%
Effektivspannung [AC]
300Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Plastic case
Entstörklasse
Y2
AEC-Q200
THB-Prüfleistung
Anmerkungen
Verpackungstyp
Untaped (lead length 6-1mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet