Entstörkondensatoren

B32034A4184M000

Produktstatus
Production
Typ
B32034
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
11.00mm Max.
Höhe (h)
21.00mm Max.
Länge (l)
31.50mm Max.
Rastermaß (e)
27.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
180nF ±20%
Effektivspannung [AC]
350Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
400V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Entstörklasse
Y2
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
Anmerkungen
Verpackungstyp
Untaped straight (lead length 6-1mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet