Entstörkondensatoren

B32034B4474M003

Produktstatus
Production
Typ
B32034
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
Breite (w)
18.00mm Max.
Höhe (h)
27.50mm Max.
Länge (l)
31.50mm Max.
Rastermaß (e)
27.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
470nF ±20%
Effektivspannung [AC]
350Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
300V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Entstörklasse
Y2
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
Anmerkungen
Verpackungstyp
Untaped straight (lead length 3.2±0.3mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet