Entstörkondensatoren

B32912B5103K289

Produktstatus
Production
Typ
B32912*5
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
5.00mm Max.
Höhe (h)
10.50mm Max.
Länge (l)
18.00mm Max.
Rastermaß (e)
15.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10nF ±10%
Effektivspannung [AC]
530Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
400V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Entstörklasse
X1
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
Anmerkungen
Verpackungstyp
Ammo pack straight
Weitere Details
Please refer to the data sheet