Entstörkondensatoren

B32914B5474K000

Produktstatus
Production
Typ
B32914*5
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
13.50mm Max.
Höhe (h)
23.00mm Max.
Länge (l)
31.50mm Max.
Rastermaß (e)
27.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
470nF ±10%
Effektivspannung [AC]
530Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
150V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Entstörklasse
X1
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
Anmerkungen
Verpackungstyp
Untaped straight (lead length 6-1mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools