Entstörkondensatoren

B32914H4474K189

Produktstatus
Production
Typ
B32914H
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
13.50mm Max.
Höhe (h)
23.00mm Max.
Länge (l)
31.50mm Max.
Rastermaß (e)
27.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
470nF ±10%
Effektivspannung [AC]
480Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
200V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Plastic case
Entstörklasse
X1
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
85°C / 85%RH / Vrdc / 1000h
Anmerkungen
2pin
Verpackungstyp
Reel straight
Weitere Details
Please refer to the data sheet