Entstörkondensatoren

B32922J3224K155

Produktstatus
Production
Typ
B32922J
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
8.50mm Max.
Höhe (h)
14.50mm Max.
Länge (l)
18.00mm Max.
Rastermaß (e)
15.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
220nF ±10%
Effektivspannung [AC]
305Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
340V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Entstörklasse
X2
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
Anmerkungen
Verpackungstyp
Reel (crimped down from lead spacing 15mm to 7.5mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet