Entstörkondensatoren

B32922M3474M289

Produktstatus
Production
Typ
B32922M
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
Breite (w)
8.50mm Max.
Höhe (h)
14.50mm Max.
Länge (l)
18.00mm Max.
Rastermaß (e)
15.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
470nF ±20%
Effektivspannung [AC]
305Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
300V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Plastic case
Entstörklasse
X2
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
85°C / 85%RH / 305Vac / 500h
Anmerkungen
2pin
Verpackungstyp
Ammo pack straight
Weitere Details
Please refer to the data sheet