Entstörkondensatoren

B32922P3473K000

Produktstatus
Production
Typ
B32922P
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
5.00mm Max.
Höhe (h)
10.50mm Max.
Länge (l)
18.00mm Max.
Rastermaß (e)
15.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
47nF ±20%
Effektivspannung [AC]
305Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
340V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Plastic case
Entstörklasse
X2
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
Anmerkungen
Verpackungstyp
Untaped straight (lead length 6-1mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen