Entstörkondensatoren

B32923C3224K289

Produktstatus
Production
Typ
B32923
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
6.00mm Max.
Höhe (h)
15.00mm Max.
Länge (l)
26.50mm Max.
Rastermaß (e)
22.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
220nF ±10%
Effektivspannung [AC]
305Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
170V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Entstörklasse
X2
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
Anmerkungen
Verpackungstyp
Ammo pack straight
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools