Entstörkondensatoren

B32923N3474K000

Produktstatus
Production
Typ
B32923N
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
Breite (w)
7.50mm Max.
Höhe (h)
14.00mm Max.
Länge (l)
26.50mm Max.
Rastermaß (e)
22.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
470nF ±10%
Effektivspannung [AC]
305Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
140V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Plastic case
Entstörklasse
X2
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
85°C / 85%RH / 305Vac / 1000h
Anmerkungen
2pin
Verpackungstyp
Untaped straight (lead length 6-1mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet