Entstörkondensatoren

B32923P3334M189

Produktstatus
Production
Typ
B32923P
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
Breite (w)
6.00mm Max.
Höhe (h)
15.00mm Max.
Länge (l)
26.50mm Max.
Rastermaß (e)
22.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
330nF ±20%
Effektivspannung [AC]
305Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
170V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Plastic case
Entstörklasse
X2
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
Anmerkungen
Verpackungstyp
Reel straight
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen