Entstörkondensatoren

B32923X2474M189

Produktstatus
Obsolete
Typ
B32923X
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
Breite (w)
7.50mm Max.
Höhe (h)
14.00mm Max.
Länge (l)
26.50mm Max.
Rastermaß (e)
22.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
470nF ±20%
Effektivspannung [AC]
275Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Plastic case
Entstörklasse
X2
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
Anmerkungen
Verpackungstyp
Reel straight
Weitere Details
Please refer to the data sheet