Entstörkondensatoren

B32924A4105M189

Produktstatus
Production
Typ
B32924*4
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
13.50mm Max.
Höhe (h)
23.00mm Max.
Länge (l)
31.50mm Max.
Rastermaß (e)
27.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1μF ±20%
Effektivspannung [AC]
350Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
80V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Plastic case
Entstörklasse
X2
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
Anmerkungen
Verpackungstyp
Reel straight
Weitere Details
Please refer to the data sheet