Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32320B4206J010
|
|
Grösse
| Grösse |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung [AC] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Lebensdauer nach IEC 60252-1 |
|
| Schutzklasse nach IEC 60252-1 |
|
| Zulassung |
|
| Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung |
|
| Max. Temperatur nach IEC 600681 |
|
| Anschlüsse |
|
| Aufbau |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C4532X5R1A107M280KC
Capacitance=100μF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:4.5x3.2x2.8mm
General
Kondensatoren mit Schraubanschluss
B43703B9478M603
4700µF/400V DC
76.9mm dia x 96.7mm length
PhiCap™ Kondensatoren
B32340C4022A500
Output[50Hz] = 2.5kvar
Output[60Hz] = 3kvar
Rated Voltage = 400VAC
Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32321B4206J010
20uF, 400V AC
40mm(D) x 71mm(L)
Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32323B4206J010
20uF, 400V AC
40mm(D) x 71mm(L)