C-Folien-Kondensatoren sind unverzichtbar für AC-Industrieanwendungen und Asynchronmotoren als Motorstart- und Motorbetriebskondensatoren. Die Hauptanwendungen für Asynchronmotoren sind Klimaanlagen, Waschmaschinen, Kühlschränke, Trockner, Ventilatoren und Pumpen. Diese Kondensatoren sind in Versionen erhältlich, die den Normen IEC 61071 und IEC 60252 entsprechen. TDK bietet eine komplette Produktpalette an AC-Folien-Kondensatoren mit nationalen und internationalen Zulassungen wie UL, VDE, CQC und CE.