Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren

B32320B7156J010

Produktstatus
Production
Typ
B32320
Anwendung
General purpose
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
45mm(D) x 71mm(L)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
15μF ±5%
Nennspannung [AC]
480V
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Lebensdauer nach IEC 60252-1
3000h
Schutzklasse nach IEC 60252-1
S0
Zulassung
VDE
Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung
Max. Temperatur nach IEC 600681
85°C
Anschlüsse
fast-on
Aufbau
plastic can
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden