Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren

B32323C1805J030

Produktstatus
Production
Typ
B32323
Anwendung
General purpose
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse
30mm(D) x 62mm(L)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
8μF ±5%
Nennspannung [AC]
250V
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Lebensdauer nach IEC 60252-1
10000h
Schutzklasse nach IEC 60252-1
S0
Zulassung
UL
VDE
Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung
construction only
Max. Temperatur nach IEC 600681
85°C
Anschlüsse
fast-on
Aufbau
plastic can with bolt
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden