Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren

B32328A1405J017

Produktstatus
Production
Typ
B32328
Anwendung
General purpose
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
25mm(D) x 58mm(L)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
4μF ±5%
Nennspannung [AC]
250V
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Lebensdauer nach IEC 60252-1
10000h
Schutzklasse nach IEC 60252-1
S0
Zulassung
VDE
Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung
Max. Temperatur nach IEC 600681
85°C
Anschlüsse
twin core cable
Aufbau
plastic can
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden