Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren

B32328A8166J057

Produktstatus
Production
Typ
B32328
Anwendung
General purpose
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse
45mm(D) x 71mm(L)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
16μF ±5%
Nennspannung [AC]
480V
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Lebensdauer nach IEC 60252-1
3000h
Schutzklasse nach IEC 60252-1
S0
Zulassung
VDE
Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung
Max. Temperatur nach IEC 600681
85°C
Anschlüsse
twin core cable
Aufbau
plastic can with locking clip
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden