Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren

B32330I6105J060

Produktstatus
Production
Typ
B32330
Anwendung
General purpose
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
25mm(D) x 50mm(L)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1μF ±5%
Nennspannung [AC]
450V
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Lebensdauer nach IEC 60252-1
30000h
Schutzklasse nach IEC 60252-1
S2
Zulassung
CQC
TÜV
UL
VDE
Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung
component
Max. Temperatur nach IEC 600681
85°C
Anschlüsse
fast-on
Aufbau
aluminum can
UL 94 V2/V0 top
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden