Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32332I6156J080
|
|
Grösse
| Grösse |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung [AC] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Lebensdauer nach IEC 60252-1 |
|
| Schutzklasse nach IEC 60252-1 |
|
| Zulassung |
|
| Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung |
|
| Max. Temperatur nach IEC 600681 |
|
| Anschlüsse |
|
| Aufbau |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3FD151KYGNA
Capacitance=150pF
Edc=3000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43630A5157M082
150µF/450V DC
22mm dia x 30mm length
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43630A5187M060
180µF/450V DC
22mm dia x 35mm length
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43630A5397M062
390µF/450V DC
25mm dia x 50mm length
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43630B2188M062
1800µF/200V DC
35mm dia x 35mm length
PhaseCap® Energy Kondensatoren
B25675A5252J025
Output[50Hz] = 25kvar
Output[60Hz] = 30kvar
Rated Voltage = 525VAC
PhaseCap® Energy Kondensatoren
B25675C5252J025
Output[50Hz] = 25kvar
Output[60Hz] = 30kvar
Rated Voltage = 525VAC
Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)
B32362B2507J050
1x500uF, 350V AC
85mm(D) x 247mm(H)
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKK rechteckig)
B25667B5287A375
Entstörkondensatoren
B32023J3683M000
0.068 µF, 300 V rms AC
7.5m(W) x 14.5m(H) x 26.5m(L)