Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32333I6205J050
|
|
Grösse
| Grösse |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung [AC] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Lebensdauer nach IEC 60252-1 |
|
| Schutzklasse nach IEC 60252-1 |
|
| Zulassung |
|
| Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung |
|
| Max. Temperatur nach IEC 600681 |
|
| Anschlüsse |
|
| Aufbau |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32329B4205J013
2uF, 400V AC
25mm(D) x 58mm(L)
Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32330I6205J060
2uF, 450V AC
25mm(D) x 50mm(L)
Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32333I6205J080
2uF, 450V AC
25mm(D) x 72mm(L)
PTC-Thermistoren für Überlastschutz
B59622A0090A062
Max. operating voltage=60V
Rated resistance=220Ω
Ferrite-Kerne
B64290L0044X830
Toroid Cores
Dimensions=R 12.5x7.50x5.00
Ferrite-Kerne
B64290P0061X038
Toroid Cores
Dimensions=R 3.94x2.24x1.30