Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren

B32335I6226J080

Produktstatus
Production
Typ
B32335
Anwendung
General purpose
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse
40mm(D) x 80mm(L)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
20F ±5%
Nennspannung [AC]
450V
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Lebensdauer nach IEC 60252-1
10000h
Schutzklasse nach IEC 60252-1
S2
Zulassung
TÜV
UL
Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung
component
Max. Temperatur nach IEC 600681
85°C
Anschlüsse
fast-on
Aufbau
aluminum can with bolt
UL 94 V2/V0 top
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden