Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32335I6436J050
|
|
Grösse
| Grösse |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung [AC] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Lebensdauer nach IEC 60252-1 |
|
| Schutzklasse nach IEC 60252-1 |
|
| Zulassung |
|
| Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung |
|
| Max. Temperatur nach IEC 600681 |
|
| Anschlüsse |
|
| Aufbau |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Entstörkondensatoren
B32023H3394M000
0.39F, 300 V rms AC
14.5m(W) x 29.5m(H) x 26.5m(L)
Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32559C3473K000
0.047uF, 250V DC
3mm(W) x 7mm(H) x 7mm(L)
PTC-Einschaltstrombegrenzer
B59451C1130B070 (C1451_ICL)
Max. operating voltage=440V AC
Rated resistance=56Ω
Motorschutzfühler
B59100M1080A070
Sensing temperature = 80℃
Max. rated resistance = 100Ω