Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren

B32352A4206J030

Produktstatus
Production
Typ
B32352
Anwendung
General purpose
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
50mm(D) x 96mm(L)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
20μF ±5%
Nennspannung [AC]
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Lebensdauer nach IEC 60252-1
30000h
Schutzklasse nach IEC 60252-1
S3
Zulassung
UL
VDE
Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung
component
Max. Temperatur nach IEC 600681
85°C
Anschlüsse
fast-on
Aufbau
plastic can with bolt
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden