Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren

B32355C4405J015

Produktstatus
Production
Typ
B32355C
Anwendung
General purpose
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
25mm(D) x 75mm(L)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
4μF ±5%
Nennspannung [AC]
400V
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Lebensdauer nach IEC 60252-1
10000h
Schutzklasse nach IEC 60252-1
S3
Zulassung
VDE
Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung
component
Max. Temperatur nach IEC 600681
100°C
Anschlüsse
insulated copper wire
Aufbau
plastic can with resin top
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden