Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B33331B6106J080
|
|
Grösse
| Grösse |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung [AC] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Lebensdauer nach IEC 60252-1 |
|
| Schutzklasse nach IEC 60252-1 |
|
| Zulassung |
|
| Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung |
|
| Max. Temperatur nach IEC 600681 |
|
| Anschlüsse |
|
| Aufbau |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43541B7107M067
100µF/550V DC
30mm dia x 30mm length
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43630A5157M082
150µF/450V DC
22mm dia x 30mm length
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43630A5187M060
180µF/450V DC
22mm dia x 35mm length
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43630A9127M087
120µF/400V DC
22mm dia x 25mm length
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43630B2188M080
1800µF/200V DC
35mm dia x 35mm length
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43630B2228M080
2200µF/200V DC
35mm dia x 40mm length
Axiale Kondensatoren
B43588*
PhiCap™ Kondensatoren
B32344D4202A000
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)
B25620B0108K881
1x1000uF, 900V DC
85mm(D) x 254mm(H)
Entstörkondensatoren
B32023J3683M189
0.068 µF, 300 V rms AC
7.5m(W) x 14.5m(H) x 26.5m(L)