Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren

B33331I6126J080

Produktstatus
Production
Typ
B33331I
Anwendung
General purpose
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Grösse
30mm(D) x 75mm(L)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
12μF ±5%
Nennspannung [AC]
450V
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Lebensdauer nach IEC 60252-1
10000h
Schutzklasse nach IEC 60252-1
S2
Zulassung
CQC
UL
VDE
Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung
component
Max. Temperatur nach IEC 600681
85°C
85°C
Anschlüsse
fast-on
Aufbau
aluminum can with bolt
UL 94 V0 top
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden