Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren

B33352B4305J081

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : May.3, 2019
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2019
Last Shipment Date : Mar.31, 2020
Typ
B33352
Anwendung
General purpose
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free
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
3μF ±5%
Nennspannung [AC]
400V
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Lebensdauer nach IEC 60252-1
10000h
Schutzklasse nach IEC 60252-1
S3
Zulassung
UL
VDE
Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung
component
Max. Temperatur nach IEC 600681
85°C
Anschlüsse
fast-on
Aufbau
plastic can
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden