Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32529C8333J189

Produktstatus
Production
Typ
B32529
Art
MKT
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
7.80mm Max.
Höhe (h)
13.00mm Max.
Länge (l)
7.80mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
5.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
33nF ±5%
Nennspannung [DC]
630V
Effektivspannung [AC]
400Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
800V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polyester
Design
Radial
Boxed
Technologie
Stacked
AEC-Q200
YES
Verpackungstyp
Reel
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden