Überspannungsableiter

B88069X1903T203

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
TG30-C420XSMD
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
6.80mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
3.50mm Nom.
Höhe
3.70mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
420V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
850V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
1kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
Nennableitstoßstrom / kA
2kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
2kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
3
Glimmspannung
60V
Glimmbogen-Übergangsstrom
1A
Lichtbogenspannung [1A]
12V
Kapazität [1MHz]
1pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Surface Mount
Lötverfahren
Reflow
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.4g