Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32694A2223K020

Produktstatus
Production (NRND)
Typ
B3269*A
Art
MFP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
12.00mm Max.
Höhe (h)
22.00mm Max.
Länge (l)
32.50mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
27.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
22nF ±10%
Nennspannung [DC]
2kV
Effektivspannung [AC]
500Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
7000V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Coated
Technologie
Wound
AEC-Q200
NO
Verpackungstyp
Double crimped
Weitere Details
Please refer to the data sheet