Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32694A7104K011

Produktstatus
Production (NRND)
Typ
B3269*A
Art
MFP
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
16.00mm Max.
Höhe (h)
26.00mm Max.
Länge (l)
32.50mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
27.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
100nF ±10%
Nennspannung [DC]
1.25kV
Effektivspannung [AC]
450Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
4500V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Coated
Technologie
Wound
AEC-Q200
NO
Verpackungstyp
Untaped crimped (lead length min. 20mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet