Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32641H0103J000

Produktstatus
Production
Typ
B32641H
Art
MMKP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
6.00mm Max.
Höhe (h)
14.00mm Max.
Länge (l)
13.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
10.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10nF ±5%
Nennspannung [DC]
1kV
Effektivspannung [AC]
600Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
6200V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Plastic case
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Untaped straight (lead length 6-1mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD12ZU2GA472MYGKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD12ZU2GA472MYNKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD12ZU2GA472MYVKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-E2GA102M-GKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-E2GA472M-GKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 13x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD70ZU2GA102MYGKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD85-B2GA471KYGKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 9x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Hybrid-Polymer-Kondensatoren

B40650A0437M001

430µF/80V DC

16mm dia x 30mm length

SMD-Kondensatoren

B40900B5477M100

470µF/25V DC

10mm dia x 12.8mm length

Kondensatoren für DC-Link

B32718H8117K000

110.0uF, 800V DC

45.0mm(W) x 65.0mm(H) x 57.5mm(L)