Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32641H0103K003

Produktstatus
Production
Typ
B32641H
Art
MMKP
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
6.00mm Max.
Höhe (h)
14.00mm Max.
Länge (l)
13.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
10.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10nF ±10%
Nennspannung [DC]
1kV
Effektivspannung [AC]
600Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
6200V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Plastic case
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Untaped straight (lead length 3.2±0.3mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet