Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32641H6682K003

Produktstatus
Production
Typ
B32641H
Art
MMKP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
4.00mm Max.
Höhe (h)
9.00mm Max.
Länge (l)
13.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
10.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
6.8nF ±10%
Nennspannung [DC]
630V
Effektivspannung [AC]
400Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
4000V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Plastic case
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Untaped straight (lead length 3.2±0.3mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet